Doigt d'indexage avec poignée à excentrique acier trempé et bruni 03090-9410A7
- Utilisation simple et rapide
- Convient pour les applications avec des températures élevées
- Avec fonction de verrouillage intégrée
Unité de vente
€35.10
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
avec poignée à excentrique
Forme
B
Type de forme
avec contre-écrou (pour la forme B)
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
trempé et bruni
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
noir
A1=Longueur de poignée
67,8
A=Longueur de poignée
53,4
B=Largeur
26,9
D1=Filetage (inch)
3/4-10
D=diamètre de boulon
10
L=Longueur
62,9
B1
19,4
Contre-écrou
avec contre-écrou
Course
S
10
F x 30°
2,8
Force du
ressort finale
F2 env. N
34
Force du
ressort initiale
F1 env. N
15
L1
28
L2
12
L3
25
SW1
22
SW2
30
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le déblocage du doigt d’indexage s'effectue en tirant sur le bouton. Avec ce doigt d'indexage, le désengagement est réalisé à l'aide d'un levier à serrage rapide. Le doigt d'indexage reste désengagé, tandis que la poignée est déplacée au-dessus du point mort de l'excentrique.
La poignée à excentrique ergonomique permet une manipulation aisée sans effort excessif.
La poignée à excentrique ergonomique permet une manipulation aisée sans effort excessif.
Matière
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Levier de poignée en thermoplastique PPA (résistant aux hautes températures) renforcé de fibres de verre.
Levier de poignée en thermoplastique PPA (résistant aux hautes températures) renforcé de fibres de verre.
Finition
Finition acier :
corps fileté bruni.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Poignée gris foncé RAL7021.
corps fileté bruni.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Poignée gris foncé RAL7021.
Plage de température
Température en fonctionnement continu selon IEC 216 : max. 160 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 250 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 250 °C.
Avantages
Utilisation simple et rapide.
Convient pour les applications avec des températures élevées.
Avec fonction de verrouillage intégrée.
Convient pour les applications avec des températures élevées.
Avec fonction de verrouillage intégrée.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoise 03089
Douilles de positionnement pour doigt d'indexage 03099-50
Support de doigt d’indexage verrouillable 03099
Douilles de positionnement pour doigt d'indexage 03099-50
Support de doigt d’indexage verrouillable 03099
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.