Doigt d'indexage sans encoche d'arrêt acier traitée 03092-2105AL
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Matériau : acier ou Inox
Unité de vente
11,00 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Forme
F
Type de produit
avec doigt filetè
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
traitée
D1=Filetage (inch)
3/8-24
D=diamètre de boulon
5
L=Longueur
37
Classe de résistance
5.8
Contre-écrou
avec contre-écrou
Course
S
5
D2
M4
F x 30°
1,3
Force du
ressort finale
F2 env. N
12
Force du
ressort initiale
F1 env. N
5
L1
17
L2
7
L3
8
L4
15
SW1
13
SW2
9/16
Taille
1
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
Modèle en acier :
corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305 (correspond à AISI 303).
Doigt d’arrêt trempé 1.4034 (correspond à AISI 420).
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305 (correspond à AISI 303)
Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.