EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Form
A
Form definition
without locking slot, without locknut
Product type
standard
Main material
stainless steel
Surface finish body
hardened
Component material
stainless steel
D1=Thread (inch)
3/4-10
D=pin diameter
10
L=Length
83
D2
33
Fx30°
2,6
L1
28
L2
12
L3
25
Locknut
without locknut
SW1
22
Size
4
Spring force final pressure F2 approx. N
34
Spring force initial pressure F1 approx. N
15
Steel code
1.4034
Travel S
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
Corps fileté et bouton de manœuvre 1.4305 (correspond à AISI 303).
Doigt d’arrêt trempé 1.4034 (correspond à AISI 420).
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
Corps fileté et bouton de manœuvre bruts.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Sur demande
Special versions.
Accessory
Spacer rings 03089.
fastening sets for thin-walled parts 03094-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté