Indexing plunger without locking slot thermoplastic black grey RAL 7021 03190-1410A7
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Différents coloris
Sales unit
€28.84
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
with five lobe grip
Product type
with five lobe grip
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
Surface finish
component
hardened, ground and black oxidised
D1=Thread (inch)
3/4-10
D2=Outside diameter
63
D=pin diameter
10
L1=thread length
24
L=Length
78
Colour
Cap
black grey RAL 7021
D3
28
D4
35,5
H1
22,5
H2
14,5
Locknut
without locknut
SW
22
Size
4
Travel
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Matière
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Poignée en thermoplastique.
Poignée en thermoplastique.
Finition
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Poignée gris foncé RAL7021.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Poignée gris foncé RAL7021.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.