EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
with five lobe grip
Product type
with five lobe grip
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
Surface finish component
hardened, ground and black oxidised
D1=Thread (inch)
3/4-10
D2=Outside diameter
63
D=pin diameter
10
L1=thread length
24
L=Length
78
Colour Cap
colza yellow RAL 1021
D3
28
D4
35,5
H1
22,5
H2
14,5
Locknut
without locknut
SW
22
Size
4
Travel S
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Matière
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Poignée en thermoplastique.
Finition
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Poignée gris foncé RAL7021.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté