{"product":{"productId":"agid.23138","price":20.81,"name":"Doigt d\u2019indexage verrouillable Forme C - inch"},"currency":"EUR"}
- Utilisable pour toutes sortes de verrouillages et de fixations
- Une rotation à 180° du verrou entraîne le verrouillage
- Encoche d'arrêt pour le maintien de la position
- Doigt traité
Description
Matière
Acier classe de résistance : 5.8.
Finition
Bruni. Doigt d'indexage trempé et rectifié.
Nota
Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le levier de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le levier dans cette position.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.