{"product":{"productId":"agid.23479","price":25.6,"name":"Doigt d\u2019indexage verrouillable en Inox Forme B - inch"},"currency":"EUR"}
- Utilisable pour toutes sortes de verrouillages et de fixations
- Une rotation à 180° du verrou entraîne le verrouillage
- La butée d'arrêt à 180° empêche le déverrouillage du loquet
- Encoche d'arrêt pour le maintien de la position
Description
Matière
Inox 1.4305.
Finition
Naturel: Doigt non trempé, rectifié.
Nota
Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite que le doigt soit rétracté à certains moments. Tourner le levier de 180° pour rétracter le doigt. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le levier dans cette position.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.