FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt, ce qui permet de modifier la position d'arrêt. L'encoche d’arrêt permet de maintenir le verrou dans cette position et le doigt d'arrêt rétracté.
Matière

Verrou 1.4308 (correspond à AISI 304).

Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4305 (correspond à AISI 303).

Ressort de compression 1.4310 (correspond à AISI 301).

Finition
Douille filetée et verrou polis.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.
Ressort de compression poli.
Avantages
Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt.
Montage sur le filetage.
Sur demande
Versions spéciales.
Accessoire
Support de doigt d'indexage 03099.
Douilles de positionnement 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté