{"product":{"productId":"agid.28005","price":23.27,"name":"Doigt d\u2019indexage verrouillable en Inox - inch"},"currency":"EUR"}
Matière
Verrou 1.4308 (correspond à AISI 304).
Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4305 (correspond à AISI 303).
Ressort de compression 1.4310 (correspond à AISI 301).
Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.
Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4305 (correspond à AISI 303).
Ressort de compression 1.4310 (correspond à AISI 301).
Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.
Finition
Douille filetée et verrou polis.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.
Ressort de compression poli.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.
Ressort de compression poli.
Afficher plus
Afficher moins
Doigts d'indexage verrouillables en inox, forme A, sans capuchon de verrouillage, sans écrou - inch
à partir de
23,27 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigts d'indexage verrouillables en inox, forme B, sans capuchon de verrouillage, avec écrou - inch
à partir de
23,84 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt, ce qui permet de modifier la position d'arrêt. L'encoche d’arrêt permet de maintenir le verrou dans cette position et le doigt d'arrêt rétracté.
Matière
Verrou 1.4308 (correspond à AISI 304).
Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4305 (correspond à AISI 303).
Ressort de compression 1.4310 (correspond à AISI 301).
Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.
Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4305 (correspond à AISI 303).
Ressort de compression 1.4310 (correspond à AISI 301).
Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.
Finition
Douille filetée et verrou polis.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.
Ressort de compression poli.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.
Ressort de compression poli.
Avantages
Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt.
Montage sur le filetage.
Montage sur le filetage.
Sur demande
Versions spéciales.
Indication de dessin
Forme A : sans capuchon de verrouillage, sans contre-écrou
Forme B : sans capuchon de verrouillage, avec contre-écrou
Forme B : sans capuchon de verrouillage, avec contre-écrou
Accessoire
Support de doigt d'indexage 03099.
Douilles de positionnement 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Douilles de positionnement 03099-50, 03099-60, 03099-61.