{"product":{"productId":"agid.27998","price":19.36,"name":"Doigt d\u2019indexage verrouillable - inch"},"currency":"EUR"}
Matière
Verrou 1.0503.
Douille filetée et doigt d'indexage, acier de décolletage.
Ressort de compression 1.4310.
Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.
Douille filetée et doigt d'indexage, acier de décolletage.
Ressort de compression 1.4310.
Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.
Finition
Corps fileté et verrou brunis.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Ressort de compression poli.
Capuchon de verrouillage :
- gris foncé RAL 7021.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Ressort de compression poli.
Capuchon de verrouillage :
- gris foncé RAL 7021.
Afficher plus
Afficher moins
Doigts d'indexage verrouillables, forme C, avec capuchon de verrouillage, sans écrou - inch
à partir de
19,36 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigts d'indexage verrouillables, forme D, avec capuchon de verrouillage, avec écrou - inch
à partir de
19,50 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt, ce qui permet de modifier la position d'arrêt. L'encoche d’arrêt permet de maintenir le verrou dans cette position et le doigt d'arrêt rétracté.
Matière
Verrou 1.0503.
Douille filetée et doigt d'indexage, acier de décolletage.
Ressort de compression 1.4310.
Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.
Douille filetée et doigt d'indexage, acier de décolletage.
Ressort de compression 1.4310.
Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.
Finition
Corps fileté et verrou brunis.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Ressort de compression poli.
Capuchon de verrouillage :
- gris foncé RAL 7021.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Ressort de compression poli.
Capuchon de verrouillage :
- gris foncé RAL 7021.
Avantages
Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt.
Montage sur le filetage.
Montage sur le filetage.
Sur demande
Versions spéciales.
Indication de dessin
Forme C : avec capuchon de verrouillage, sans contre-écrou
Forme D : avec capuchon de verrouillage, avec contre-écrou
Forme D : avec capuchon de verrouillage, avec contre-écrou
Accessoire
Support de doigt d'indexage 03099.
Douilles de positionnement 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Douilles de positionnement 03099-50, 03099-60, 03099-61.