Doigt d'indexage avec encoche d’arrêt acier inoxydable traitée 03089-04004AK
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Manipulation facile
- Matériau : acier ou Inox
Sales unit
20,14 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
with locking slot
Form
D
Form definition
with locking slot, with locknut
Product type
standard
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
hardened
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black grey RAL 7021
D1=Thread (inch)
5/16-24
D=pin diameter
4
L=Length
38,5
D2
18
Fx30°
1
L1
15
L2
6
L3
13
Locknut
with locknut
SW1
10
SW2
1/2
Size
0
Spring force
final pressure
F2 approx. N
12
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
6
Steel code
1.4034
Travel
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
Modèle en acier :
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en inox A1 :
Corps fileté 1.4305 (correspond à AISI 303).
Doigt d’arrêt trempé 1.4034 (correspond à AISI 420).
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305 (correspond à AISI 303).
Modèle en inox A4 :
Corps fileté et doigt d’arrêt 1.4404 (correspond à AISI 316L).
Bouton de manœuvre en thermoplastique.
Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox A1 :
Douille filetée brute.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et rectifié, brut.
Modèle en inox A4 :
Douille filetée brute.
Doigt d’arrêt rectifié et nickelé chimiquement.
Doigt d’arrêt rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021 ou rouge signalisation RAL3020.
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox A1 :
Douille filetée brute.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et rectifié, brut.
Modèle en inox A4 :
Douille filetée brute.
Doigt d’arrêt rectifié et nickelé chimiquement.
Doigt d’arrêt rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021 ou rouge signalisation RAL3020.
Nota
Les matériaux utilisés permettent des applications variées.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les doigts d’indexage en inox A4.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les doigts d’indexage en inox A4.
Sur demande
Finitions spéciales.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.