EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
with locking slot
Form
C
Product type
standard
Main material
stainless steel
Surface finish body
hardened
Component material
thermoplastic
Component colour
black grey RAL 7021
D1=Thread (inch)
3/8-16
D=pin diameter
5
L=Length
47
Colour Cap
black grey RAL 7021
D2
21
Fx30°
1,3
L1
17
L2
7
L3
15
Locknut
without locknut
SW1
13
Size
0
Spring force final pressure F2 approx. N
12
Spring force initial pressure F1 approx. N
5
Steel code
1.4034
Travel S
5
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
Modèle en acier :

corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.



Modèle en inox :

Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.

Doigt d’arrêt non trempé 1.4305.



Bouton de manoeuvre en thermoplastique.

Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.

Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé RAL7021.
Sur demande
Finitions spéciales.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté