FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Modèle en acier :

corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.



Modèle en inox :

Corps fileté 1.4305 (correspond à AISI 303).

Doigt d’arrêt trempé 1.4034 (correspond à AISI 420).

Doigt d’arrêt non trempé 1.4305 (correspond à AISI 303).



Bouton de manoeuvre en thermoplastique.

Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.

Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé RAL7021.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.
Sur demande
Finitions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Souvent achetés avec les articles de votre panier