FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.

Matière

Corps fileté 1.4305 (correspond à AISI 303).

Doigt d’arrêt trempé 1.4034 (correspond à AISI 420).

Doigt d’arrêt non trempé 1.4305 (correspond à AISI 303).



Bouton de manœuvre 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.

Bouton de manœuvre tourné de précision.
Nota
Une rondelle à visser est proposée pour le vissage des doigts d’indexage. Elle doit être glissée sous le bouton de manœuvre en position dégagée de manière à ce que les tiges d’entraînement s’engagent dans la fente.
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
Forme G : sans contre-écrou
Forme H : avec contre-écrou

1) Doigt d’indexage avec clé de vissage

D'autres clients ont également acheté