{"product":{"productId":"agid.23469","price":13.72,"name":"Doigts d\u2019indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et doigt d\u2019arrêt allongé, sans encoche d\u2019arrêt, sans contre-écrou - inch"},"currency":"EUR"}
	
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Matériau : acier ou Inox
Description
							Matière
						
						Modèle en acier :
 corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
 
 Modèle en inox :
 Corps fileté 1.4305  (correspond à AISI 303).
 Doigt d’arrêt trempé 1.4034 (correspond à AISI 420).
 Doigt d’arrêt non trempé 1.4305  (correspond à AISI 303).
 
 Bouton de manoeuvre en thermoplastique.
							Finition
						
						
								Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
 
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
 
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé RAL7021.
					corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé RAL7021.
							Nota
						
						
								Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.
					
							Sur demande
						
						
								Finitions spéciales.
					
            Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
        Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.