Axe de fixation avec bouton de manoeuvre acier inoxydable 03412-46CPL32
- Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces
- Verrouillage axial de la position grâce à un aimant intégré dans la poignée
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Manipulation facile
Sales unit
€13.77
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Locking pin
Version 1
with mushroom grip
Version 2
with magnetic axial lock
Main
material
stainless steel
Component
material
thermoplastic
D1=Pin diameter (inch)
1/2
L5=L5 (inch)
2,0
L=Length
2,0
B
33
Clamping
force
ca. N
74
D
45,9
D2
26,3
L2
39,5
L3
31,3
Receiving
hole
1/2
Shearing force
double shear
max.kN
96
Size
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Poignée thermoplastique.
Composants en Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Aimant en NdFeB.
Finition
Poignée, noir.
Inox poli.
Inox poli.
Nota
Les axes de fixation avec blocage axial magnétique sont utilisés pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces.
Un aimant intégré dans la poignée assure un verrouillage axial de la position et maintient ainsi l'axe de fixation en position d'insertion.
Le maintien optimal par l'aimant est obtenu avec une surface d'appui lisse ainsi qu'un trou perpendiculaire.
Des systèmes de verrouillage en option peuvent être utilisés pour sécuriser les axes de fixation.
Résistance au cisaillement, double section (F) = S · τ aB max.
Un aimant intégré dans la poignée assure un verrouillage axial de la position et maintient ainsi l'axe de fixation en position d'insertion.
Le maintien optimal par l'aimant est obtenu avec une surface d'appui lisse ainsi qu'un trou perpendiculaire.
Des systèmes de verrouillage en option peuvent être utilisés pour sécuriser les axes de fixation.
Résistance au cisaillement, double section (F) = S · τ aB max.
Sur demande
Autres longueurs d'axe.
Indication de dessin
1) aimant
2) pièce magnétique
2) pièce magnétique
Accessoire
Câble de sécurité en spirale 03199....
Corde de maintien avec œillet 03199....
Anneau 03199....
Chaînettes 96390....
Corde de maintien avec œillet 03199....
Anneau 03199....
Chaînettes 96390....
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.