FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Goupille d'arrêt
Modèle 1
avec bouton de manoeuvre
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
acier inoxydable
D1=Diamètre de boulon (inch)
3/16
L=Longueur (inch)
1,25
Alésage de réception H11
3/16
D
25
D2
5,25
D3
14
Force de cisaillement double kN max.
13
L1
6
L2
26,5
L5
37,75
Poignée de la goupille d’arrêt
Bouton de manœuvre grande taille
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
Composants en inox.
Finition
Bright.
Note
Ball lock pins are used for easy fastening or joining of components or workpieces.
The two balls are disengaged by pressing the push button and the pin can be slipped into holes in the workpieces. Release the button to lock the balls and secure the connection.
Corrosion resistant. Option for connecting retaining cable.

Shear force double shear (F) = S · τ aB max.

The values given for the shear force are the theoretical breaking load.
These are non-binding reference values without consideration of safety factors and exclude any liability. The values given are for information purposes only and do not constitute a legally binding assurance of properties.

The load values have been calculated in accordance with DIN 50141. Each user must determine individually whether the ball lock pin is suitable for the respective application.

Different materials in which the ball lock pins are used, weather conditions and wear can influence the determined values.
Accessory
Safety spiral cable: 03199-10200
Retaining cable with loop: 03199-...
Key Ring 03199-15/19/23
Locating bushes for ball lock pins 03197....
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté