FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Corps 1.4305 (correspond à AISI 303).

Bille 1.4034 (correspond à AISI 420).

Ressort 1.4310 (correspond à AISI 301).

Finition
naturel. Bille traitée.
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté