{"product":{"productId":"agid.23186","price":7.35,"name":"Poussoirs à ressort à six pans creux et doigt d'appui en POM, en inox, pouces"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en acier inoxydable 1.4305.
Doigt d'appui en POM.
Ressort en acier inoxydable 1.4310.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en acier inoxydable 1.4305.
Doigt d'appui en POM.
Ressort en acier inoxydable 1.4310.
Finition
Naturel.
Nota
Vous trouverez ci-dessous la liste des poussoirs à ressort en pouces correspondants, avec lesquels on peut utiliser les clés de montage.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 et 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
M3 = 6-32
M4 = 8-32 et 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Indication de dessin
1) Vis collée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.