{"product":{"productId":"agid.23116","price":3.01,"name":"Poussoirs à ressort à six pans creux et doigt d\u2019appui, en acier, ressort léger - inch"},"currency":"EUR"}
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages
- Universels
- Montage facile
- Doigt d'appui trempé
Description
Matière
Corps en acier, classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort, classe D.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort, classe D.
Finition
Bruni. Doigt d'appui trempé.
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension D et S est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Nota
Vous trouverez ci-dessous la liste des poussoirs à ressort en pouces correspondants, avec lesquels on peut utiliser les clés de montage.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 et 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
M3 = 6-32
M4 = 8-32 et 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Indication de dessin
1) Vis collée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.