{"product":{"productId":"agid.23118","price":7.06,"name":"Poussoirs à ressort à six pans creux et doigt d\u2019appui, en inox, ressort standard - inch"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps 1.4305 (correspond à AISI 303).
Doigt d'appui 1.4034 (correspond à AISI 420).
Ressort 1.4310 (correspond à AISI 301).
Finition
Naturel. Doigt d'appui trempé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps 1.4305 (correspond à AISI 303).
Doigt d'appui 1.4034 (correspond à AISI 420).
Ressort 1.4310 (correspond à AISI 301).
Finition
Naturel. Doigt d'appui trempé.
Nota
Vous trouverez ci-dessous la liste des poussoirs à ressort en pouces correspondants, avec lesquels on peut utiliser les clés de montage.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 et 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
M3 = 6-32
M4 = 8-32 et 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Indication de dessin
1) Vis collée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.