{"product":{"productId":"agid.23457","price":3.34,"name":"Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, en acier, ressort renforcé, avec frein-filet - inch"},"currency":"EUR"}
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages
- Montage universel et facile
- Extrémité sphérique trempée
- avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable
Description
Matière
Corps en acier classe de résistance 5.8.
Bille en acier.
Ressort en acier à ressort cl. D.
Frein-filet en nylon.
Bille en acier.
Ressort en acier à ressort cl. D.
Frein-filet en nylon.
Finition
Acier : bruni. Bille : trempée.
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension D et S est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Indication de dessin
L2 = ~2x pas
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.