{"product":{"productId":"agid.23457","price":3.14,"name":"Poussoirs à ressort à six pans creux avec bille, acier, avec frein-filet - inch"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en acier classe de résistance 5.8.
Bille en acier.
Ressort en acier à ressort cl. D.
Frein-filet en nylon.
Bille en acier.
Ressort en acier à ressort cl. D.
Frein-filet en nylon.
Finition
Acier : bruni. Bille : trempée.
Afficher plus
Afficher moins
Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, en acier, ressort standard, avec frein-filet - inch
à partir de
€3.14
hors TVA
hors frais d’envoi
Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, en acier, ressort renforcé, avec frein-filet - inch
à partir de
€3.34
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps en acier classe de résistance 5.8.
Bille en acier.
Ressort en acier à ressort cl. D.
Frein-filet en nylon.
Bille en acier.
Ressort en acier à ressort cl. D.
Frein-filet en nylon.
Finition
Acier : bruni. Bille : trempée.
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension D et S est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Indication de dessin
L2 = ~2x pas