{"product":{"productId":"agid.23463","price":4.05,"name":"Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM, acier, avec frein-filet - inch"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en acier classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en POM.
Ressort en acier à ressort cl. D.
Frein-filet en nylon.
Doigt d'appui en POM.
Ressort en acier à ressort cl. D.
Frein-filet en nylon.
Finition
Bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Poussoirs à ressort à six pans creux et doigt d’appui en POM, ressort standard, avec frein-filet - inch
à partir de
4,05 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Poussoirs à ressort à six pans creux et doigt d’appui en POM, ressort léger, avec frein-filet - inch
à partir de
4,41 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps en acier classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en POM.
Ressort en acier à ressort cl. D.
Frein-filet en nylon.
Doigt d'appui en POM.
Ressort en acier à ressort cl. D.
Frein-filet en nylon.
Finition
Bruni.
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension D et S est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Indication de dessin
L2 = env. deux pas
1) vis collée
1) vis collée