{"product":{"productId":"agid.23195","price":8.31,"name":"Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM, inox, avec frein-filet - inch"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Doigt d'appui en POM.
Ressort en inox 1.4310 (correspond à AISI 301).
Frein-filet en nylon.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Doigt d'appui en POM.
Ressort en inox 1.4310 (correspond à AISI 301).
Frein-filet en nylon.
Finition
Naturel.
Nota
Vous trouverez ci-dessous la liste des poussoirs à ressort en pouces correspondants, avec lesquels on peut utiliser les clés de montage.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 et 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
M3 = 6-32
M4 = 8-32 et 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Indication de dessin
L2 = env. deux pas
1) vis collée
1) vis collée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.