{"product":{"productId":"agid.23111","price":1.4,"name":"Poussoirs à ressort avec fente et doigt d\u2019appui, en acier, ressort standard \u2013 inch"},"currency":"EUR"}
- Doigt d'appui trempé
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages
- Universels
- Montage facile
Description
Matière
Corps en acier, classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort, classe D.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort, classe D.
Finition
Bruni. Doigt d'appui trempé.
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.