{"product":{"productId":"agid.23454","price":4.33,"name":"Poussoirs à ressort avec fente et doigt d\u2019appui, en inox, ressort léger - inch"},"currency":"EUR"}
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages
- Montage universel et facile
- Doigt d'appui trempé
- Inox 1.4305, 1.4034, 1.4310
Description
Matière
Corps 1.4305 (correspond à AISI 303).
Doigt d'appui 1.4034 (correspond à AISI 420).
Ressort 1.4310 (correspond à AISI 301).
Finition
Naturel. Doigt d'appui trempé.
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.