{"product":{"productId":"agid.23107","price":1.12,"name":"Poussoirs à ressort avec fente et bille, en acier, ressort standard - inch"},"currency":"EUR"}
- Montage facile
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages
- Extrémité sphérique trempée
Description
Matière
Corps : acier, classe de résistance 5.8.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.
Finition
Acier : bruni. Bille : trempée.
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.