{"product":{"productId":"agid.32219","price":13.52,"name":"Levier à serrage rapide en acier avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier - inch"},"currency":"EUR"}
Matière
Levier de poignée en acier 1.0401.
Rondelle de pression en thermoplastique haute performance, renforcé de fibres de carbone.
Axe d'articulation en inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Goujon fileté en acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Levier de poignée et goujon fileté passivés bleu.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation brut.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation brut.
Afficher plus
Afficher moins
Levier à serrage rapide en acier avec taraudage, rondelle de pression en plastique, pouces
à partir de
13,52 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Levier à serrage rapide en acier avec filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier, pouces
à partir de
16,18 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Ce levier à serrage rapide est doté d'une rondelle de pression en plastique techniquement optimisée.
Cette rondelle de pression est constituée d'une matière plastique spéciale haute performance, qui garantit une très bonne résistance à l'usure et au fluage.
Cette rondelle de pression est constituée d'une matière plastique spéciale haute performance, qui garantit une très bonne résistance à l'usure et au fluage.
Matière
Levier de poignée en acier 1.0401.
Rondelle de pression en thermoplastique haute performance, renforcé de fibres de carbone.
Axe d'articulation en inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Goujon fileté en acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Levier de poignée et goujon fileté passivés bleu.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation brut.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation brut.
Nota
Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).
Accessoire
Pour les surfaces d'appui légèrement courbées, il est possible de commander en option une rondelle 04234 en inox.
Celle-ci peut être installée entre la rondelle de pression et la surface d'appui.
Celle-ci peut être installée entre la rondelle de pression et la surface d'appui.