{"product":{"productId":"agid.23483","price":10.06,"name":"Levier à serrage rapide en aluminium avec filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox - inch"},"currency":"EUR"}
- Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces
- Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs
- Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale
- Finition acier ou Inox
- Coloris : noir ou rouge rubis
Description
Matière
Poignée en fonte d'aluminium EN AC-46200.
Rondelle de pression en plastique renforcée de fibre de verre PA 66 GF 35-X
Axe d'articulation en inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Goujon et rondelle en acier classe de résistance 5.8, ou inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
Poignée à thermolaquage noire.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation poli.
Goujon et rondelle en acier zingué bleu ou inox
poli.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation poli.
Goujon et rondelle en acier zingué bleu ou inox
poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.