FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Poignée inox 1.4308 (correspond à AISI 304).

Rondelle de pression en Inox 1.4034 (correspond à AISI 420) durcie.

Axe d'articulation, goujon en Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
Poignée à polissage ou grenaillage électrolytique.
Rondelle de pression, axe d'articulation et goujon naturels.
Nota
La surface de serrage de la rondelle de pression est légèrement graissée lors de la livraison.
La graisse est conforme à la FDA et convient donc aux industries alimentaires et pharmaceutiques.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté