{"product":{"productId":"agid.23488","price":13.25,"name":"Levier à serrage rapide en acier avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier - inch"},"currency":"EUR"}
Matière
Poignée acier 1.0401.
Rondelle de pression plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.
Axes d'articulation inox 1.4305.
Goujon et rondelle acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Poignée, goujon et rondelle zingués passivés bleu
Rondelle de pression noire.
Axes d'articulation naturels.
Rondelle de pression noire.
Axes d'articulation naturels.
Afficher plus
Afficher moins
Levier à serrage rapide en acier avec taraudage, rondelle de pression en plastique et métal - inch
à partir de
13,25 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Levier à serrage rapide en acier avec filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier - inch
à partir de
15,86 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Poignée acier 1.0401.
Rondelle de pression plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.
Axes d'articulation inox 1.4305.
Goujon et rondelle acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Poignée, goujon et rondelle zingués passivés bleu
Rondelle de pression noire.
Axes d'articulation naturels.
Rondelle de pression noire.
Axes d'articulation naturels.
Nota
Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).