{"product":{"productId":"agid.32140","price":9.86,"name":"Levier à serrage rapide en aluminium avec filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier ou en inox, pouces"},"currency":"EUR"}
- Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces
- Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs
- Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale
- Finition acier ou Inox
- Coloris : noir ou rouge rubis
Description
Description du produit
Ce levier à came est doté d'une rondelle de pression en plastique techniquement optimisée.
Cette rondelle de pression est constituée d'une matière plastique spéciale haute performance, qui garantit une très bonne résistance à l'usure et au fluage.
Cette rondelle de pression est constituée d'une matière plastique spéciale haute performance, qui garantit une très bonne résistance à l'usure et au fluage.
Matière
Levier de poignée en fonte d'aluminium EN AC-46200.
Rondelle de pression en thermoplastique haute performance, renforcé de fibres de carbone.
Axe d'articulation en acier, classe de résistance 5.8, ou en inox 1.4305.
Goujon fileté en acier, classe de résistance 5.8, ou en inox 1.4305.
Finition
Levier de poignée laqué époxy noir à structure fine ou rouge signalisation à structure fine.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation et goujon fileté en acier passivé bleu ou en inox brut.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation et goujon fileté en acier passivé bleu ou en inox brut.
Nota
Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).
Accessoire
Pour les surfaces d'appui légèrement courbées, il est possible de commander en option une rondelle 04234 en inox.
Celle-ci peut être installée entre la rondelle de pression et la surface d'appui.
Celle-ci peut être installée entre la rondelle de pression et la surface d'appui.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.