FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Poignée en fonte d'aluminium EN AC-46200.

Rondelle de pression en plastique renforcée de fibre de verre PA 66 GF 35-X

Axe d'articulation en inox 1.4305.

Rondelle en acier, classe de résistance 5.8, ou inox 1.4305.

Finition
Poignée à revêtement de poudre noire.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation poli.
Goujon et rondelle en acier zingué bleu ou inox
poli.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté