Matière
Poignée en fonte d'aluminium EN AC-46200.
Rondelle de pression en plastique renforcée de fibre de verre PA 66 GF 35-X
Axe d'articulation en inox 1.4305.
Goujon et rondelle en acier classe de résistance 5.8, ou inox 1.4305.
Finition
Poignée à revêtement de poudre noire.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation poli.
Goujon et rondelle en acier zingué bleu ou inox
poli.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation poli.
Goujon et rondelle en acier zingué bleu ou inox
poli.
Afficher plus
Afficher moins
Leviers à serrage rapide avec taraudage, pouces
à partir de
sur demande
hors TVA
hors frais d’envoi
Leviers à serrage rapide avec filetage, pouces
à partir de
sur demande
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Poignée en fonte d'aluminium EN AC-46200.
Rondelle de pression en plastique renforcée de fibre de verre PA 66 GF 35-X
Axe d'articulation en inox 1.4305.
Goujon et rondelle en acier classe de résistance 5.8, ou inox 1.4305.
Finition
Poignée à revêtement de poudre noire.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation poli.
Goujon et rondelle en acier zingué bleu ou inox
poli.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation poli.
Goujon et rondelle en acier zingué bleu ou inox
poli.
Nota
Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).