Matière
Poignée acier inox 1.4308.
Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.
Axes d'articulation, rondelle et goujon inox 1.4305.
Finition
Poignée, polissage électrolytique.
Rondelle de pression, noir.
Axes d'articulation, rondelle et goujon inox, naturel.
Rondelle de pression, noir.
Axes d'articulation, rondelle et goujon inox, naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Leviers à serrage rapide en Inox avec taraudage
à partir de
sur demande
hors TVA
hors frais d’envoi
Leviers à serrage rapide en inox avec filetage, pouces
à partir de
sur demande
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Poignée acier inox 1.4308.
Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.
Axes d'articulation, rondelle et goujon inox 1.4305.
Finition
Poignée, polissage électrolytique.
Rondelle de pression, noir.
Axes d'articulation, rondelle et goujon inox, naturel.
Rondelle de pression, noir.
Axes d'articulation, rondelle et goujon inox, naturel.
Nota
Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).