- Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces
- Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs
- La tension peut être réglée avec précision au moyen du pas fin
- Finition acier et Inox
- Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale
Description
Matière
Poignée en fonte d'aluminium EN AC-46200.
Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.
Axe en inox 1.4305.
Goujon et rondelle en acier, classe de résistance 5.8 ou inox 1.4305.
Finition
Poignée à revêtement de poudre noire.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation poli.
Goujon et rondelle en acier zingué bleu ou inox
poli.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation poli.
Goujon et rondelle en acier zingué bleu ou inox
poli.
Nota
Les leviers à serrage rapide réglables sont utilisés lorsque le serrage doit être obtenu avec une position du levier bien définie (espaces réduits). La position exacte du levier de tension est réglée avec un tournevis.
Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).
Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.