Manette indexable Eco plastique gris foncé RAL 7021 06613-03-3A41
- Dégagement par pression
- Contour de poignée fermé sans arêtes gênantes
Sales unit
5,14 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Version 1
ECO
Main
material
plastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
A1=Handle length
91,3
A=Handle length
80,3
H3=handle height
58,1
T=thread depth
12
X=thread
3/8-16
B
11,7
D
17
D1
21,2
D2
22,2
H
40
H1
10
H2
31,4
H4
53,3
No. of
teeth
12
Size
3
Thread type
internal thread
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
Levier de poignée et insert en thermoplastique renforcé.
Douille en laiton ou en acier.
Douille en laiton ou en acier.
Finition
Laiton brillant.
Acier zingué passivé bleu.
Acier zingué passivé bleu.
Consignes d´utilisation
Le levier de la poignée est engagé à l'état non actionné au moyen d'une couronne dentée, ce qui permet de fixer ou de libérer le filetage. En appuyant sur le levier de la poignée, celui-ci peut être repositionné et réengagé dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.
Sur demande
Finitions spéciales.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.