{"product":{"productId":"agid.23239","price":18.38,"name":"Manette indexable avec bouchon de protection avec insert taraudé en Inox - inch"},"currency":"EUR"}
Matière
Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Insert en Inox 1.4305.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.
Finition
Manette avec revêtement plastique,
Insert inox naturel.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Insert inox naturel.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Insert en Inox 1.4305.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.
Finition
Manette avec revêtement plastique,
Insert inox naturel.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Insert inox naturel.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Nota
Couleurs disponibles de série :
RAL 2004 orange.
RAL 2004 orange.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.