Manette indexable acier vert sécurité RAL 6032 mat structuré 06442-4A4185
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Avantage : grande robustesse et résistance grâce à l'emploi de l'acier
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Sales unit
25,44 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
steel
Surface finish
body
textured matt
Main
colour
signal green RAL 6032
Component
material
steel
Surface finish
component
black oxidised
A1=Handle length
109
A=Handle length
95
H3=handle height
63
T=thread depth
17
X=thread (inch)
3/8-16
B
13
D
19
D1
27
D2
27,5
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
No. of
teeth
24
Size
4
Thread type
internal thread
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
Poignée : acier 1.0401.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Pièces en acier brunies.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.