Manette indexable avec bouchon de protection acier inoxydable électropoli 06454-93A3
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, outdoor
- Surface : électropolie ou grenaillée
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Unité de vente
€43.52
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manette indexable
Modèle 1
avec bouchon de protection
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Coloris
du corps de base
électropoli
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
A=Longueur de poignée
80
H3=hauteur de poignée
54,5
T=profondeur de filetage
14
X=filetage (inch)
5/16-18
A1
91
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
41,5
H1
10
H2
24
H4
58,5
Nombre de dents
11
Taille
3
Type de filetage
taraudage
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
Poignée : Inox coulée de précision 1.4308 (correspond à AISI 304).
Insert : Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
Poignée, polissage électrolytique.
Autres pièces en inox naturel.
Autres pièces en inox naturel.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.