FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Modèle 1
à bouton pression
Matériau du corps de base
plastique
Coloris du corps de base
rouge traffic RAL 3020
Matériau des composants
acier inoxydable
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
A1=Longueur de poignée
47
H3=hauteur de poignée
30
T=profondeur de filetage
9
X=filetage (inch)
10-32
A
40
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
H
25,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Nombre de dents
16
Taille
1
Type de filetage
taraudage
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
Poignée en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Pièces métalliques 1.4305 (correspond à AISI 303).
Bouton pression en plastique (POM).

Finition
Acier inox naturel.
Nota
Δ Indiquer la couleur de la manette ici.
Les couleurs standard sont :
Manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation.
Manette indexable orange, bouton pression gris foncé.
Manette indexable rouge signalisation, bouton pression gris foncé.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté