{"product":{"productId":"agid.27968","price":6.35,"name":"Manette indexable en plastique avec taraudage et fonction de sécurité - inch"},"currency":"EUR"}
Matière
Levier de poignée et insert en thermoplastique renforcé.
Douille en acier.
Douille en acier.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Les manettes indexables de sécurité empêchent tout serrage ou desserrage dû à une ouverture ou une fermeture inopinée.
À l'état initial, la manette tourne librement car elle n'est pas enclenchée dans la denture. Ce n'est qu'en appuyant sur la poignée que la denture s'enclenche et que la poignée peut être serrée ou désserrée.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché la poignée grâce à un ressort.
À l'état initial, la manette tourne librement car elle n'est pas enclenchée dans la denture. Ce n'est qu'en appuyant sur la poignée que la denture s'enclenche et que la poignée peut être serrée ou désserrée.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché la poignée grâce à un ressort.
Matière
Levier de poignée et insert en thermoplastique renforcé.
Douille en acier.
Douille en acier.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Avantages
Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée.
Surface de poignée sans arêtes gênantes.
Surface de poignée sans arêtes gênantes.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.