Manette indexable thermoplastique haute performance gris clair RAL 7035 06600-50-4A588
- 7 coloris
Unité de vente
10,21 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manette indexable
Matériau
du corps de base
thermoplastique haute performance
Coloris
du corps de base
gris clair RAL 7035
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
bruni
A1=Longueur de poignée
110,3
A=Longueur de poignée
96,8
H3=hauteur de poignée
62,4
T=profondeur de filetage
17
X=filetage (inch)
1/2-13
B
14,1
D
19
D1
26,2
D2
27,1
H
43,1
H1
10
H2
27,8
H4
68,1
Nombre de dents
24
Taille
4
Type de filetage
taraudage
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
La manette indexable en plastique, avec sa poignée au design ergonomique, présente un aspect moderne qualitatif, associé à une préhension des plus agréables.
Sa poignée est composée d'un plastique spécial haute performance et est disponible dans de nombreux coloris standard.
Cette poignée a pour atouts une rigidité et une résistance élevées. Son faible poids la rend idéale pour les applications impliquant des déplacements.
Sa poignée est composée d'un plastique spécial haute performance et est disponible dans de nombreux coloris standard.
Cette poignée a pour atouts une rigidité et une résistance élevées. Son faible poids la rend idéale pour les applications impliquant des déplacements.
Matière
Thermoplastique haute performance, renforcé de fibre de verre.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Finition
Acier bruni.
Consignes d´utilisation
La poignée est engagée à l'état non actionné dans l'insert denté au moyen d'une couronne dentée, ce qui permet de fixer ou de libérer le filetage. En soulevant la poignée, celle-ci peut être repositionnée et réengagée dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.
Utilisation
Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation.
Plage de température
Température en fonctionnement continu max. 100 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 130 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 130 °C.
Avantages
Sept variantes de couleur.
Sur demande
Autres taraudages et versions spéciales.
La cote « H1 » est disponible dans d’autres longueurs sur demande (avec supplément).
Plastique haute température gris foncé.
Température en fonctionnement continu selon CEI 216 max. 150 °C - 160 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 250 °C.
La cote « H1 » est disponible dans d’autres longueurs sur demande (avec supplément).
Plastique haute température gris foncé.
Température en fonctionnement continu selon CEI 216 max. 150 °C - 160 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 250 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.