FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Matériau du corps de base
zinc
Surface du corps de base
mat structuré
Coloris du corps de base
gris clair RAL 7035
Matériau des composants
acier
Surface des composants
bruni
A1=Longueur de poignée
47
A=Longueur de poignée
40
H3=hauteur de poignée
31
T=profondeur de filetage
9
X=filetage (inch)
10-24
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
Nombre de dents
16
Taille
1
Type de filetage
taraudage
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
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought