EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Main material
zinc
Surface finish body
textured matt
Main colour
colza yellow RAL 1021
Component material
steel
Surface finish component
black oxidised
A1=Handle length
74,5
A=Handle length
65
H3=handle height
42,5
T=thread depth
12
X=thread (inch)
5/16-18
B
9,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
No. of teeth
20
Size
2
Thread type
internal thread
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
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté