FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Matériau du corps de base
zinc
Surface du corps de base
mat structuré
Coloris du corps de base
jaune colza RAL 1021
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
naturel
A1=Longueur de poignée
47
A=Longueur de poignée
40
H3=hauteur de poignée
31
T=profondeur de filetage
9
X=filetage (inch)
1/4-20
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
Nombre de dents
16
Taille
1
Type de filetage
taraudage
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
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.

Autres pièces en acier Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté