EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Main material
zinc
Surface finish body
textured matt
Main colour
traffic red RAL 3020
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
A1=Handle length
91
A=Handle length
80
H3=handle height
54,5
T=thread depth
14
X=thread (inch)
3/8-16
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H1
10
H2
24
H4
58,5
No. of teeth
22
Size
3
Thread type
internal thread
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
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.

Autres pièces en acier Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté