FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Modèle 1
plate
Matériau du corps de base
zinc
Surface du corps de base
mate satinée
Coloris du corps de base
noir RAL 9005
Matériau des composants
acier
Surface des composants
bruni
A1=Longueur de poignée
91
A=Longueur de poignée
80
H3=hauteur de poignée
38
T=profondeur de filetage
14
X=filetage (inch)
5/16-18
B
11,7
D
16
D1
21,2
D2
22
H
37
H1
10
H2
23,8
H4
42
Nombre de dents
22
Taille
3
Type de filetage
taraudage
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
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Poignée avec revêtement plastique.
Composants en acier bruni.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought