Manette indexable plate zinc orangé pur RAL 2004 mat structuré 06448-2A2182
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Manette indexable plate pour les environnements réduits
- La conception plate présente en outre des avantages en matière de sécurité
Unité de vente
€11.47
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manette indexable
Modèle 1
plate
Matériau
du corps de base
zinc
Surface
du corps de base
mat structuré
Coloris
du corps de base
orangé pur RAL 2004
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
bruni
A1=Longueur de poignée
74,5
A=Longueur de poignée
65
H3=hauteur de poignée
29,2
T=profondeur de filetage
12
X=filetage (inch)
1/4-20
B
10,1
D
13,5
D1
18,5
D2
19,1
H
28,5
H1
6,5
H2
17,8
H4
32,2
Nombre de dents
20
Taille
2
Type de filetage
taraudage
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
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Poignée avec revêtement plastique.
Composants en acier bruni.
Composants en acier bruni.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.